17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツートン色チャック
  • BLACK&RED
  • BLACK&WHITE

ツートン色チャック

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーで丸軸ドリルでの穴あけが可能になります。【特長】・キーレスタイプでドリル等のキリ先...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル用パーツ
  • チャック径 (mm)
    10
  • 軸の形状
    六角軸
  • 軸径 (Φmm)
    6.35
  • 取り付け可能サイズ (mm)
    1.0~10.0
  • 適応機種
    充電ドリル・インパクトドライバー
  • パッケージ幅 (mm)
    40
  • パッケージ高さ (mm)
    90
  • パッケージ奥行き (mm)
    40
  • パッケージ重量 (g)
    220

ご注意

  • 高トルクのインパクトドライバーで使用する場合は負荷のかけ過ぎにご注意ください。アクセサリーの取付け・交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。負荷のかかりやすいホールソーなどを使用する場合もご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
黒&赤
4977292897617
3個
黒&白
4977292897624
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーで丸軸ドリルでの穴あけが可能になります。
【特長】
・キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単に着脱出来ます。
・14mm六角ツバ付の強力軸を採用しています。
・チャックの色を2色にすることで、用途別・サイズ別等で色分けが可能です。
【用途】
・丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業

ご注意

  • 高トルクのインパクトドライバーで使用する場合は負荷のかけ過ぎにご注意ください。アクセサリーの取付け・交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。負荷のかかりやすいホールソーなどを使用する場合もご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツートン色チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツートン色チャック
色キーレスチャック
小型ドリルチャック
キーレスドリルチャック
電動ドリル用ドリルチャック
キー付ドリルチャック
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueトップ工業サンフラッグ
通常価格1,021円1,021円1,077円1,091円2,986円 -2,614円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル
チャック径(mm)10106.510--
軸の形状六角軸六角軸六角軸六角軸--
軸径(Φmm)6.356.356.356.35--
取り付け可能サイズ(mm)1.0~10.01.0~10.01.5~6.51.0~10.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト