ツール用品技術窓口

キーレスドリルチャック EDCK-01NB-BP

キーレスドリルチャック

通常単価(税別)
1,091円
税込単価
1,200円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーで丸軸ドリルでの穴あけが可能になります。【特長】・キーレスタイプでドリル等のキリ先...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル用パーツ
  • チャック径 (mm)
    10
  • 軸の形状
    六角軸
  • 軸径 (Φmm)
    6.35
  • 取り付け可能サイズ (mm)
    1.0~10.0
  • 色
    黒
  • 適応機種
    充電ドリル・インパクトドライバー
  • JANコード
    4977292897648
  • パッケージ幅 (mm)
    80
  • パッケージ高さ (mm)
    140
  • パッケージ奥行き (mm)
    50
  • パッケージ重量 (g)
    240

ご注意

  • 高トルクのインパクトドライバーで使用する場合は負荷のかけ過ぎにご注意ください。アクセサリーの取付け・交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。負荷のかかりやすいホールソーなどを使用する場合もご注意ください。

型番:

EDCK-01NB-BP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDCK-01NB-BPの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル用パーツ
チャック径(mm)
10
軸の形状
六角軸
軸径(Φmm)
6.35
取り付け可能サイズ(mm)
1.0~10.0
色
黒
適応機種
充電ドリル・インパクトドライバー
JANコード
4977292897648
パッケージ幅(mm)
80
パッケージ高さ(mm)
140
パッケージ奥行き(mm)
50
パッケージ重量(g)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDCK-01NB-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091円
( 1,200円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーで丸軸ドリルでの穴あけが可能になります。
【特長】
・キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単に着脱出来ます。
・14mm六角ツバ付の強力軸を採用しています。
・軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。
【用途】
・丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。

ご注意

  • 高トルクのインパクトドライバーで使用する場合は負荷のかけ過ぎにご注意ください。アクセサリーの取付け・交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。負荷のかかりやすいホールソーなどを使用する場合もご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャックの型番EDCK-01NB-BPのページです。 型番EDCK-01NB-BPに関する仕様情報を記載しております。
キーレスドリルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレスドリルチャック
色キーレスチャック
小型ドリルチャック
ツートン色チャック
キーレスドリルチャック CR-シリーズ
電動ドリル用キーレスドリルチャック
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueサンフラッグトップ工業
通常価格1,091円1,021円1,077円1,021円2,607円 -3,666円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目在庫品1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル電気ドリル用パーツ
チャック径(mm)10106.510--
軸の形状六角軸六角軸六角軸六角軸--
軸径(Φmm)6.356.356.356.35--
取り付け可能サイズ(mm)1.0~10.01.0~10.01.5~6.51.0~10.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました