ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

得々ペーパーセット

得々ペーパーセット 4977292185325
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:3日目

30枚セットでたっぷり使えてお得です。【特長】・使いやすいサイズにカットしてあります。【用途】・工作・...

詳細を確認

型番:

4977292185325
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292185325の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨紙
JANコード
4977292185325
使用方法
手研磨
単品幅(mm)
153
単品高さ(mm)
85
単品奥行き(mm)
35
単品重量(g)
200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292185325
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
3日目

詳細情報

基本情報

30枚セットでたっぷり使えてお得です。
【特長】
・使いやすいサイズにカットしてあります。
【用途】
・工作・日曜大工・サビおとしなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

得々ペーパーセットの型番4977292185325のページです。 型番4977292185325に関する仕様情報を記載しております。
得々ペーパーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
得々ペーパーセット
サンダー用木工ペーパーセット
紙ヤスリセット 9枚入
スポンジ研磨シート #500-600
スポンジ研磨シート #800-1000
スポンジ研磨シート #1200-1500
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格740円1,021円537円479円479円479円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ研磨紙空研ぎペーパー研磨紙スポンジスポンジスポンジ
JANコード497729218532549772923500064977292814256497729215862649772921586334977292158640
使用方法手研磨サンダー用手研磨手研磨手研磨手研磨
単品幅(mm)153130134140140140
単品高さ(mm)85280205115115115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました