17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

紙ヤスリセット 9枚入 4977292814256

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

紙ヤスリセット 9枚入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292814256

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

よく使う番手を3枚づつセットにしました。
【特長】
・空研ぎ専用紙ヤスリです。
・使いやすい手のひらサイズ(約)にカットしました。
【用途】
・日曜大工・工作・サビ落とし。

ご注意

  • 用途以外には使用しないでください。粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。目立たない部分で一度試してからご使用ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨紙
粒度(#)
60 ~ 240
幅(mm)
140
長さ(mm)
110
JANコード
4977292814256
使用方法
手研磨
単品幅(mm)
134
単品高さ(mm)
205
単品奥行き(mm)
5
単品重量(g)
50

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト