ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

木工用7枚刃ホールソー

木工用7枚刃ホールソー 4977292331913
通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:3日目

7サイズの穴あけができるホールソー。【特長】・ボディは肉厚があり、補強リブ付きで耐久性が抜群です・切れ...

詳細を確認
  • インパクトドライバーでのご使用はおやめ下さい。刃部やボディが破損する恐れがあります。正回転(右回転)専用、逆回転(左回転)は使用不可です。刃の先端部は鋭利ですので、取付・取り外しには手袋を着用し、直接素手で触れないでください。

型番:

4977292331913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292331913の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
25 ~ 63
シャンク径・MT No
8(六角軸)
刃厚(mm)
20
JANコード
4977292331913
適合電動機
回転専用ドリル(電気ドリル・充電ドリルドライバー)10mmチャック以上推奨

商品情報

木工用7枚刃ホールソーの詳細

木工用7枚刃ホールソー 商品イメージ(1)

木工用7枚刃ホールソー 商品イメージ(1)

木工用7枚刃ホールソー 商品イメージ(2)

木工用7枚刃ホールソー 商品イメージ(2)

木工用7枚刃ホールソー パッケージ

木工用7枚刃ホールソー パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:20MM
  • 穴あけサイズ:25/32/38/45/51/57/63mm
  • 穴あけ厚み:20mm
  • 適応機種:回転専用ドリル(電気ドリル/充電ドリルドライバー)10mmチャック以上推奨
  • 8mm六角軸

使用上のご注意

  • ※ インパクトドライバーでのご使用はおやめ下さい。
  • ※ 刃部やボディが破損する恐れがあります。
  • ※ 正回転(右回転)専用、逆回転(左回転)は使用不可です。

型番リスト

表示件数
型番
4977292331913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
3日目

詳細情報

基本情報

7サイズの穴あけができるホールソー。
【特長】
・ボディは肉厚があり、補強リブ付きで耐久性が抜群です
・切れ味の良い日本製のブレードを採用しています
【用途】
・ベニヤ・コンパネ・木板等への穴あけ作業

ご注意

  • インパクトドライバーでのご使用はおやめ下さい。刃部やボディが破損する恐れがあります。正回転(右回転)専用、逆回転(左回転)は使用不可です。刃の先端部は鋭利ですので、取付・取り外しには手袋を着用し、直接素手で触れないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用7枚刃ホールソーの型番4977292331913のページです。 型番4977292331913に関する仕様情報を記載しております。
木工用7枚刃ホールソーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
テーブルの穴あけに使用
5
満足度:5.0
デスクにケーブルを通す穴を加工する為に使用しました。 20mmまで対応とありますが、センタードリルがあるので、 両側か...もっと読む
0人が参考にしています。
車のダッシュボードに穴あけ加工
3
満足度:3.0
マキタのコードレスドリルドライバーに取り付けて使用。 加工中熱をおびて切削部が溶け出してきたので霧吹きで水を吹き付け冷や...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用7枚刃ホールソー
木工用7枚刃ホールソー 20mm
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
シントー セラミニホールソー深穴用セット
バイメタルホールソー ユーザーセット
オールコアドリル L151
メーカーE-ValueSK-11ハウスビーエム神東工業ボッシュサンコーテクノ
通常価格1,077円1,357円18,639円15,492円13,396円9,606円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソー-コアドリル
外径(mm)25 / 32 / 38 / 45 / 51 / 57 / 6325 / 32 / 38 / 45 / 51 / 57 / 631256-40
シャンク径・MT No8(六角軸)8mm136.35-10
刃厚(mm)20-----
JANコード4977292331913-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました