ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

化繊ホーキ 短柄 SGB-4

化繊ホーキ 短柄 SGB-4 SGB-4
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円
通常出荷日:3日目

水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。【特長】・砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出...

詳細を確認

型番:

SGB-4
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGB-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
本体サイズ(mm)
全長:約730
掃幅(mm)
約220
JANコード
4977292665797
材質
穂:PP、柄:竹・樹脂チューブ
パッケージ幅(mm)
215
パッケージ高さ(mm)
725
パッケージ奥行き(mm)
24
パッケージ重量(g)
165
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SGB-4
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720円
( 792円 )
3日目

詳細情報

基本情報

水に強く丈夫でコシのある樹脂製ホーキです。
【特長】
・砂ホコリや髪の毛などの細かなゴミを掃き取ることが出来ます
・穂の繊維がプラスチック(ポリプロピレン)で出来ている為、水に濡れても穂の繊維同士が絡みません
・収納に便利な短柄タイプ、お掃除するのに便利です
【用途】
・外回りの掃き掃除

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

化繊ホーキ 短柄 SGB-4の型番SGB-4のページです。 型番SGB-4に関する仕様情報を記載しております。
化繊ホーキ 短柄 SGB-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化繊ホーキ 短柄 SGB-4
化繊ホーキ 長柄
千吉 お庭ホーキ 短柄
お庭ホーキ 長柄
千吉 仕上ホーキ 長柄
お庭ホーキ 丸 長柄
メーカー千吉千吉千吉千吉千吉千吉
通常価格720円894円979円1,371円4,236円1,590円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
本体サイズ(mm)全長:約730全長:約1265全長:約820全長:約1350全長:約1320全長:約1265
掃幅(mm)約220約240約190約245約280約135
JANコード497729266579749772926658034977292665810497729266582749772926658414977292665834
材質穂:PP、柄:竹・樹脂チューブ穂:PP、柄:竹・樹脂チューブ穂:ヤシの葉脈、柄:天然木穂:ヤシの葉脈、柄:天然木穂:ほうき草、柄:竹(カシュー塗)穂:ヤシの葉脈、柄:天然木

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました