17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

OV安全混合容器

通常単価(税別)
1,386円~2,103円
税込単価
1,525円~2,313円
通常出荷日:3日目

【特長】・キャップ付きノズルだから転倒しても液をこぼすことはありません。・見やすい大型目盛付。・ノズル...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

詳細タイプ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
2L
ボール園芸用安全混合容器
4952703021324
376
1個
1個
2L
ボールニュー安全混合容器
4952703021300
395
1個
1個
5L
ボール園芸用安全混合容器
4952703021331
645
1個
1個
5L
ボールニュー安全混合容器
4952703021317
604
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386円
( 1,525円 )
3日目
1,387円
( 1,526円 )
3日目
2,103円
( 2,313円 )
3日目
2,102円
( 2,312円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップ付きノズルだから転倒しても液をこぼすことはありません。
・見やすい大型目盛付。
・ノズルが太く注ぎやすい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OV安全混合容器のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
農業機械の燃料補給
5
満足度:5.0
値段が安かったので多少心配しましたが、漏れもなく、先端キャップもしっかり締まります 混合方法も求める割合のメモリに合わせ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OV安全混合容器
安全混合容器
安全混合容器 1L
万能ポリ容器
NEWボールオイラー
ボールオイラー斜め型
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス
通常価格1,386円-2,154円 -1,201円564円 -428円 -699円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
形状角型角型角型角型その他その他
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト