ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

通常単価(税別)
10,580
税込単価
11,638
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

磨耗性に優れた目量0.001mmのスタンダードモデルダイヤルゲージ。【特長】・目量0.001mmの最も...

詳細を確認

型番:

WDI-0158SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WDI-0158SPの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.001
測定力(N)
2
目盛種類
バランス目盛
戻り誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
0.3
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
0-100-0
長針1回転(mm)
0.2
重量(g)
190
測定子
超硬球
ショックプルーフ
本体材質
アルミ/スチール
測定子材質
超硬球
測定範囲(mm)
0~1
A(mm)
42
B(mm)
70
C(mm)
56
D(mm)
17
E(mm)
19
F(mm)
18
G(mm)
14
H(mm)
54
I(mm)
8
1/10回転隣接 誤差(μm)
3
全測定範囲隣接誤差(μm)
±5
繰返精度(μm)
0.3

商品仕様

標準形ダイヤルゲージ WDI-0158SP:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
WDI-0158SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,580
( 11,638 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

磨耗性に優れた目量0.001mmのスタンダードモデルダイヤルゲージ。
【特長】
・目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージ。リミット針を装着。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいる。
・軸受部に宝石軸受を使用。
・目盛板は緑色で視認性が良い。
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属。
・測定子は超硬。
【用途】
・平面の凸凹、工作物の取り付けの良否の測定。
・軸の振れ、直角度等の変位測定に使用。

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)の型番WDI-0158SPのページです。 型番WDI-0158SPに関する仕様情報を記載しております。
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)尾崎製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)テクロック
通常価格10,5805,84919,20121,73313,8676,539 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目9日目11日目在庫品1日目〜
校正証明書なしなしなし標準添付標準添付なし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.0010.010.0050.0010.010.1
測定力(N)21.51.521.51.4以下
目盛種類バランス目盛連続目盛連続目盛バランス目盛連続目盛連続目盛
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング