ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    ディジタルファンクションジェネレータ DF1906

    ディジタルファンクションジェネレータ DF1906 DF1906
    通常単価(税別)
    119,000
    税込単価
    130,900
    通常出荷日:6日目

    【特長】・高精度・高機能を実現。手軽で使いやすい試験・計測用信号源として、さまざまな分野・用途でお使い...

    詳細を確認

    型番:

    DF1906
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DF1906の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    チャンネル数(ch)
    1
    発信周波数(MHz)
    2
    最大出力振幅(Vp-p)
    10
    垂直分解能(bit)
    12
    寸法(W×D×H)(mm)
    216×93.5×132.5
    本体質量(g)
    1200
    電源電圧(AC)(V)
    90~250
    付属品
    取扱説明書(CD-ROM)、任意波形作成ソフトウェア、電源コード
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DF1906
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    119,000
    ( 130,900 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高精度・高機能を実現。手軽で使いやすい試験・計測用信号源として、さまざまな分野・用途でお使い頂けます
    ・DDS方式により、確度±25ppmの正確な周波数を出力
    ・0.1mHz~2MHzの広い周波数範囲、分解能0.1mHz
    ・出力波形は正弦波、方形波、三角波、任意波、DC
    ・連続発振に加え、トリガ/ゲート/バースト発振が可能
    ・出力ON/OFF機能、設定メモリ(20通り)、LOAD機能、バックアップ機能、設定初期化機能などを装備
    ・USBインタフェース装備により、パソコンとの接続が容易
    ・電源入力はワールドワイド対応のAC100V~240V
    ・任意波形作成ソフトウエア付属
    ・軽量、コンパクト(約1.2kg、奥行93.5mm)

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ■定格

    ディジタルファンクションジェネレータ DF1906 製品仕様
     

    ■任意波形作成ソフトウェア

    • 波形生成機能:標準波形、関数式・制御点を指定した直線・スプライン補間
    • 波形編集機能:コピー/カット/ペースト、波形の縦横を圧縮/伸張、四則計算
    • 転送機能:USBインターフェースを介して、波形データや設定パラメタを転送
    • 表示機能:生成した波形表示、ディジタルパターンでの表示/編集、マーカ読み取り
    • ファイル操作機能:波形データ、設定パラメタ、波形関数式等を保存・読み出し
    ディジタルファンクションジェネレータ DF1906 製品仕様2
     

    【アプリケーション】
    さまざまな分野の波形ニーズにお応えします。

    • 自動車:ECU・各種センサの試験、電装品の動作試験など。
    • 機械・制御:ロボットやサーボ系の駆動試験、パルスモータの駆動など。
    • 電子機器・部品・材料:音響機器の試験、電子回路・部品・材料の動作試験など。
    • 医用関連:心電図・聴覚など各種生体信号のシミュレーション。
    • 実習・教育:学校や企業の実習教育用、理工系学科の各種実験用など。
    • その他:振動実験、電気化学分野の試験用信号源などに。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ディジタルファンクションジェネレータ DF1906の型番DF1906のページです。 型番DF1906に関する仕様情報を記載しております。
    ディジタルファンクションジェネレータ DF1906のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディジタルファンクションジェネレータ DF1906
    マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974
    マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948
    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ
    ファンクションジェネレータ FXG-2220
    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ
    メーカーエヌエフ回路設計ブロックエヌエフ回路設計ブロックエヌエフ回路設計ブロックSIGLENTテクシオ・テクノロジーSIGLENT
    通常価格119,000228,000228,00054,242 -77,20074,444 -
    通常出荷日6日目3日目3日目8日目4日目8日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    チャンネル数(ch)1--222
    発信周波数(MHz)2303020020200
    最大出力振幅(Vp-p)1020204000204000
    垂直分解能(bit)121616---
    よく一緒に購入される商品

    信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト