ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

任意波形ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ

通常単価(税別)
38,881円~97,233円
税込単価
42,769円~106,956円
通常出荷日:8日目

【特長】・チャンネル数で選べる任意波形ファンクション・ジェネレータ・最高周波数1チャンネル・モデル:5...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

チャンネル数

(ch)

発信周波数

(MHz)

最大出力振幅

(Vp-p)

変調機能

最小発注数量
1
5
10
-
1個
1
5
10
AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト
1個
1
10
10
-
1個
1
10
10
AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト
1個
2
10
10
-
1個
2
10
10
AM、FM、PM、PWM、FSK、ASK、PSK、スイープ、バースト
1個
2
25
10
-
1個
2
25
10
AM、FM、PM、PWM、FSK、ASK、PSK、スイープ、バースト
1個
2
50
5
AM、FM、PM、PWM、FSK、ASK、PSK、スイープ、バースト
1個
2
60
5
AM、FM、PM、PWM、FSK、ASK、PSK、スイープ、バースト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,881円
( 42,769円 )
8日目
44,049円
( 48,454円 )
8日目
47,102円
( 51,812円 )
8日目
48,118円
( 52,930円 )
8日目
56,294円
( 61,923円 )
8日目
63,443円
( 69,787円 )
8日目
64,458円
( 70,904円 )
8日目
76,824円
( 84,506円 )
8日目
89,062円
( 97,968円 )
8日目
97,233円
( 106,956円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャンネル数で選べる任意波形ファンクション・ジェネレータ
・最高周波数1チャンネル・モデル:5MHz~10MHz、2チャンネル・モデル:10MHz~60MHz
・チャンネル数:1ch、2ch
・サンプルレート:125MS/s、300MS/s
・周波数分解能:1μHz
・分解能:14ビット
・任意波形長:8k、1M

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

任意波形ファンクション・ジェネレータ AGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
任意波形ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ
任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ
任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ
任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ
メーカーOWONOWONOWONSIGLENTSIGLENTSIGLENT
通常価格38,881円-68,536円 -99,277円 -90,979円 -328,037円 -65,468円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
垂直分解能(bit)141414---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト