ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

MAX(マックス) ホッチキス ハンディタイプ 10号 HD-10DK

通常単価(税別)
898円
税込単価
988円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・環境に、人に優しく生まれ変わったニュー「10D」です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4902870668556
1台
1個
ピンク
4902870668563
1台
5個
ブラック
4902870668570
1台
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898円
( 988円 )
4日目
898円
( 988円 )
10日目
898円
( 988円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に、人に優しく生まれ変わったニュー「10D」です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX(マックス) ホッチキス ハンディタイプ 10号 HD-10DKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) ホッチキス ハンディタイプ 10号 HD-10DK
ホッチキス ハンディタイプ 10号 HD-10NXK
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ホッチキス サクリフラット HD-10FL3Kシリーズ
ホッチキス バイモ11ポリゴ
紙針ホッチキス“P-KISS20”
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格898円768円36,236円985円1,941円21,809円
通常出荷日4日目〜4日目5日目4日目4日目5日目
商品タイプホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス
とじ枚数(枚)11枚~20枚11枚~20枚51枚以上31枚~50枚31枚~50枚11枚~20枚
サイズ(mm)50×23×10346×21×90280×119×518-H71×W27×D97H198×W110×D260
とじ奥行(mm)5851(最大)256最大2928(最大)通常とじ13(最大)、角とじ21(最大)
針装てん数10050200100本+予備針収納100本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト