17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マットロール紙 610mm幅/914mm幅/1118mm幅

マットロール紙 610mm幅/914mm幅/1118mm幅
通常単価(税別)
9,52616,914
税込単価
10,47918,605
通常出荷日:15日目

【特長】・マット調の落ち着きある風合いを、高画質で再現します。店内のセールス告知や商品紹介などの小ロッ...

詳細を確認
  • 写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

対応機種

PMSP24R3

・PM-10000 ・PM-7000C ・PM-7000CSR ・PM-70CFES ・PM-70CFES2 ・PM-70CFGT
・PM-70CFGT2 ・PM-9000C ・PM-9000CPS ・PM-9000CPS2 ・PM-9000CSR ・PM-70PR

PMSP36R3/PMSP44R3

・PM-10000 ・PM-9000C ・PM-9000CPS ・PM-9000CPS2 ・PM-9000CSR

型番リスト

表示件数

用紙サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
約610mm幅×25M
4965957520017
1本
1個
約914mm×25M
4965957399903
1本
1個
約1,117mm×25M
4965957399910
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,526
( 10,479 )
15日目
12,525
( 13,778 )
15日目
16,914
( 18,605 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット調の落ち着きある風合いを、高画質で再現します。店内のセールス告知や商品紹介などの小ロット作成物に適しています。
・マットロール紙はフォトモードへは対応しておりません。

ご注意

  • 写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マットロール紙 610mm幅/914mm幅/1118mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マットロール紙 610mm幅/914mm幅/1118mm幅
スーパーファイン紙 A4判 100枚
写真用紙<光沢> A4判 20枚
写真用紙<絹目調> L判 20枚
写真用紙<絹目調> L判 100枚
写真用紙クリスピア 高光沢 L判 50枚入
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONEPSONEPSON
通常価格9,526-1,2022,4579842,1771,471
通常出荷日15日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ連続紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量1本100枚入20枚入20枚入100枚入50枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト