ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし(クリア) |
|
トラスコ中山 吸着ホワイトボードシート暗線入(発泡吸着タイプ) |
|
カーボーイ 安心クッション 平型 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
貼るだけで簡単にホワイトボード面を作成できる粘着剤付きシートのシリーズです。【特長】・不慣れな方でも貼...
詳細を確認貼るだけで簡単にホワイトボード面を作成できる粘着剤付きシートのシリーズです。
【特長】
・不慣れな方でも貼りやすい白色タイプと、ガラス面などに貼っても視界を遮らない透明タイプをラインアップしています。
・カッターやハサミで任意の形状に加工できます。
・m単位での切り売りにも対応しているため、必要な分だけ使用できます。
【用途】
・工場の壁面やパーテーションに貼り付け、生産計画や作業指示を書き込むホワイトボードとして。
・会議室の壁やガラス面に設置し、打ち合わせやアイデア出しのスペースとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,084円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,220円

ユニット
表示スタンド A3・A4・B4横型
5通常価格(税別):7,970円~

トラスコ中山
高圧ガス関係 マグネット標識
5通常価格(税別):1,477円~

アルテ
ニューエコのりパネ 5mm 3X6
0通常価格(税別):3,158円

日本緑十字社
道路標識・構内用
0通常価格(税別):2,824円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm
0通常価格(税別):1,099円

ユニット
交通構内標識 片面表示
0通常価格(税別):10,169円~

ユニット
ユニット 月予定表
0通常価格(税別):3,497円