ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フォトシールフリーカット ハガキ

フォトシールフリーカット ハガキ KH5PFC
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:10日目

【特長】・自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールがつくれます・お子様の写真入ネームシールなど、使...

詳細を確認

型番:

KH5PFC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KH5PFCの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
詳細タイプ
ハガキ
用紙サイズ
100×148mm
厚さ(mm)
0.19
JANコード
4548056543714
坪量(g/㎡)
167
内容量
1パック(5枚)

商品情報

対応機種

・E-200 ・E-300 ・E-300L ・E-330 ・E-330SG ・E-330SP
・E-330SW ・E-340P ・E-340S ・E-350G ・E-350P ・E-350W
・E-360P ・E-360W ・E-370P ・E-370W ・E-500 ・E-520
・E-530C ・E-530P ・E-530S ・E-600 ・E-700 ・E-720
・E-800 ・E-810 ・E-820 ・E-830 ・E-840 ・E-850
・EP-10VA ・EP-301 ・EP-302 ・EP-306 ・EP-30VA ・EP-4004
・EP-50V ・EP-702A ・EP-703A ・EP-704A ・EP-705A ・EP-706A
・EP-707A ・EP-708A ・EP-709A ・EP-710A ・EP-774A ・EP-775A
・EP-775AW ・EP-776A ・EP-777A ・EP-801A ・EP-802A ・EP-803A
・EP-803AW ・EP-804A ・EP-804AR ・EP-804AW ・EP-805A ・EP-805AR
・EP-805AW ・EP-806AB ・EP-806AR ・EP-806AW ・EP-807AB ・EP-807AR
・EP-807AW ・EP-808AB ・EP-808AR ・EP-808AW ・EP-810AB ・EP-810AW
・EP-879AB ・EP-879AR ・EP-879AW ・EP-880AB ・EP-880AN ・EP-880AR
・EP-880AW ・EP-901A ・EP-901F ・EP-902A ・EP-903A ・EP-903F
・EP-904A ・EP-904F ・EP-905A ・EP-905F ・EP-906F ・EP-907F
・EP-976A3 ・EP-977A3 ・EP-978A3 ・EP-979A3 ・EW-M770T ・EW-M970A3T
・PF-70 ・PF-71 ・PF-81 ・PM-A700 ・PM-A750 ・PM-A820
・PM-A840 ・PM-A840S ・PM-A870 ・PM-A890 ・PM-A900 ・PM-A920
・PM-A940 ・PM-A950 ・PM-A970 ・PM-D1000 ・PM-D600 ・PM-D770
・PM-D800 ・PM-D870 ・PM-G4500 ・PM-G720 ・PM-G730 ・PM-G820
・PM-G850 ・PM-G860 ・PM-T960 ・PM-T990 ・PX-7V ・PX-G5000
・PX-G5100 ・PX-G5300 ・PX-G920 ・PX-G930 ・SC-PX7V2 ・EP-804ARU
・EP-804AU ・EP-804AWU ・PF-81-2018      

型番リスト

表示件数
型番
KH5PFC

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールがつくれます
・お子様の写真入ネームシールなど、使い方いろいろ
・四辺フチ無し全面印刷には対応しておりません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォトシールフリーカット ハガキの型番KH5PFCのページです。 型番KH5PFCに関する仕様情報を記載しております。
フォトシールフリーカット ハガキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォトシールフリーカット ハガキ
スーパーファイン専用ハガキ
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
PMマットハガキ
IJ用光沢紙ラベル 名刺サイズ
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅610mm×長50m
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONエーワンアジア原紙
通常価格792円843円1,530円 -940円1,249円4,191円
通常出荷日10日目4日目7日目〜4日目4日目4日目
商品タイプカードカードインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙ロール紙
詳細タイプハガキハガキ----
用紙サイズ100×148mm100×148mm----
厚さ(mm)0.190.210.3---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました