ツール用品技術窓口

ラッコちゃん 湯温計

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円
通常出荷日:7日目

・赤ちゃんの入浴時の必需品。・お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    20~60
  • 単位
    2℃
  • 奥行(mm)
    約45
  • 高さ(mm)
    約170
  • 幅(mm)
    約62
  • 重量 (g)
    約56
  • 材質
    PS
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
ブルー
4904785541719
1個
ピンク
4904785541702
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
7日目
984円
( 1,082円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・赤ちゃんの入浴時の必需品。
・お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッコちゃん 湯温計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッコちゃん 湯温計
湯温計
アナログ温湿度計 TT-509
アナログ温湿度計 TT-492
アナログ温湿度計 TT-515
冷凍・冷蔵庫用温度計セット
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格984円1,175円1,596円2,320円1,343円1,596円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ温度計温度計温湿度計温湿度計温湿度計温度計
測定温度範囲(℃)20~6010~50-20~40-20~40-20~40冷凍庫用: -20~20 / 冷蔵庫用: -10~20
単位2℃2℃温度:2℃/湿度:5%温度:1℃/湿度:2%温度:2℃/湿度:5%冷凍庫用:2℃/冷蔵庫用:1℃
奥行(mm)約45約25約30約30約30約28
高さ(mm)約170約180約146約140約130約84

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト