ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Victory 木工用ホールソー 大タイプ

Victory 木工用ホールソー 大タイプ 307211
通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・木材の穴あけ作業に・7サイズの穴あけが可能です

型番:

307211
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

307211の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
25 ~ 64
ふところ深さ(mm)
40
シャンクタイプ
ストレートシャンク
JANコード
4904781196524
重量(g)
288
製品基本サイズ 長さ(mm)
110
製品基本サイズ 高さ(mm)
69
製品基本サイズ 幅(mm)
69
呼びサイズ
大

型番リスト

表示件数
型番
307211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材の穴あけ作業に
・7サイズの穴あけが可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory 木工用ホールソー 大タイプの型番307211のページです。 型番307211に関する仕様情報を記載しております。
Victory 木工用ホールソー 大タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory 木工用ホールソー 大タイプ
Victory 木工用ホールソー 小タイプ
木工用7枚刃ホールソー 20mm
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
オールコアドリル L151
オールコアドリル L150
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーSK-11ハウスビーエムサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格1,162円1,009円1,357円18,639円9,606円11,902円
通常出荷日4日目4日目3日目1日目6日目6日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーコアドリルコアドリル
外径(mm)25 / 32 / 38 / 44 / 50 / 57 / 6425 / 32 / 38 / 44 / 50 / 57 / 6425 / 32 / 38 / 45 / 51 / 57 / 631254075
ふところ深さ(mm)40152034150150
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンク六角軸ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
JANコード49047811965244904781196517----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました