ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

キヤノン電卓 TS-122TSG SOB

通常単価(税別)
2,115円
税込単価
2,327円
通常出荷日:10日目

12桁、チルト式卓上サイズ

型番:

TS-122TSG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-122TSGの仕様・寸法情報

桁数
12桁
サイズ(mm)
108×167×22
JANコード
4960999798882
質量(g)
172
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-122TSG

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,115円
( 2,327円 )
10日目

詳細情報

基本情報

12桁、チルト式卓上サイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キヤノン電卓 TS-122TSG SOBの型番TS-122TSGのページです。 型番TS-122TSGに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン電卓 TS-122TSG SOBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
通常事務仕事用
5
満足度:5.0
色々迷ったのですが、本製品にしました。 ”0”と”00”の位置がこのタイプが好きだったので、決め手になりました。 色も格...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓 TS-122TSG SOB
キヤノン電卓 LS-105WUC
金融電卓
ノート型電卓
カシオ プリンター電卓
カード型電卓
メーカーCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格2,115円1,290円8,244円1,116円6,289円 -768円 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目3日目〜4日目〜
桁数12桁10桁12桁8桁12桁8桁
サイズ(mm)108×167×22106×147×25----
JANコード4960999798882-----
質量(g)172116----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました