ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キヤノン電卓HS-1201T SOB

キヤノン電卓HS-1201T SOB HS-1201TSOB
通常単価(税別)
1,941
税込単価
2,135
通常出荷日:10日目

12桁、卓上サイズ

型番:

HS-1201TSOB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-1201TSOBの仕様・寸法情報

桁数
12桁
サイズ(mm)
120×175×16.5
JANコード
4960999632094
質量(g)
145
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HS-1201TSOB

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941
( 2,135 )
10日目

詳細情報

基本情報

12桁、卓上サイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キヤノン電卓HS-1201T SOBの型番HS-1201TSOBのページです。 型番HS-1201TSOBに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン電卓HS-1201T SOBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓HS-1201T SOB
キヤノン電卓 LS-105WUC
金融電卓
ノート型電卓
カシオ プリンター電卓
メーカーCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,9411,2908,2441,1166,289 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目3日目〜
桁数12桁10桁12桁8桁12桁
サイズ(mm)120×175×16.5106×147×25---
JANコード4960999632094----
質量(g)145116---
内容量1台1台---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました