17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イオンパーツクリーナー No.IPC-60

通常単価(税別)
631,912589,005
税込単価
695,103647,906
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

イオン化された空間で強力エアーブローにより異物を吹き飛ばし、集塵装置で強制的に回収する除電・除塵・集塵...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    本体:481×354×416 フード:668×462×402
  • 印可電圧
    AC3.5kV(p-p)
  • 入力電源
    AC100~240V(50/60Hz)
  • 集塵風量
    3.3mm3/min(50Hz) 4.0mm3/min(60Hz)
  • 集塵容量
    1.2L
  • JANコード
    4907587018830
  • 消費電力
    200W(50Hz) 280W(60Hz)
  • 消費電流
    3.0mmA
  • 騒音
    62dBA(50Hz) 65dBA(60Hz)
  • 質量 (g)
    本体:約30kg フード:約14kg

型番:

621607
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

イオンパーツクリーナー IPC-60の特長

寸法図

寸法図

円筒形カートリッジ

円筒形カートリッジ
乾いた微細粉塵用の高性能フィルタ内蔵。
集塵機から出る排気で室内を汚さない。
集塵機内部のフィルタ掃除や交換は、前面のカバーをはずすことで簡単におこなえる。

大型のワークに対応したフード幅600mm

 樹脂カバーやライトの透明カバー等の大型製品の除電除塵に

樹脂カバーやライトの透明カバー等の大型製品の除電除塵に

液晶フィルム剥離・貼付時の除電除塵に

液晶フィルム剥離・貼付時の除電除塵に

製品仕様

品番No.入力電源消費電力
(W)
消費電流
(mA)
集塵風量
(m3/min)
集塵容量
(L)
騒音
(dBA)
重量
(kg)
IPC-60AC100V±5%
(50/60Hz)
200
(50Hz)
3.0
(50Hz)
3.3
(50Hz)
1.262
(50Hz)
14
(フード)
280
(60Hz)
3.0
(60Hz)
4.0
(60Hz)
65
(60Hz)
30
(集塵機)
  • 使用空気圧力:0.4~0.7MPa
  • 使用エアホース(内径×外径):4×6mm
  • エア流量355L/min(0.7MPa時)
  • イオン発生方式:圧電高周波 交流コロナ放電式
  • セット内容・付属品:14kg(フード)/30kg(集塵機)
 

621607の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
本体:481×354×416 フード:668×462×402
印可電圧
AC3.5kV(p-p)
入力電源
AC100~240V(50/60Hz)
集塵風量
3.3mm3/min(50Hz) 4.0mm3/min(60Hz)
集塵容量
1.2L
JANコード
4907587018830
消費電力
200W(50Hz) 280W(60Hz)
消費電流
3.0mmA
騒音
62dBA(50Hz) 65dBA(60Hz)
質量(g)
本体:約30kg フード:約14kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
621607
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631,912589,005
( 647,906 )
2日目

詳細情報

基本情報

イオン化された空間で強力エアーブローにより異物を吹き飛ばし、集塵装置で強制的に回収する除電・除塵・集塵機。
【特長】
・大型のワークに適したフード幅600mm。
・赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。
・小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台付き。
・集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。
・フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。
・粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力を供給。
・集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンパーツクリーナー No.IPC-60の型番621607のページです。 型番621607に関する仕様情報を記載しております。
イオンパーツクリーナー No.IPC-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオンパーツクリーナー No.IPC-60
タックトレー
指サック 566
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
アトム 導電性異物除去具“ペタへら”
除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm
メーカーベッセルサカセ化学工業白光スタック・アンド・オプティークアトム興産スタック・アンド・オプティーク
通常価格631,9123,6589,3927,6006,58715,800 -
通常出荷日2日目18日目5日目1日目1日目1日目
サイズ(mm)本体:481×354×416 フード:668×462×402-----
印可電圧AC3.5kV(p-p)-----
入力電源AC100~240V(50/60Hz)-----
集塵風量3.3mm3/min(50Hz) 4.0mm3/min(60Hz)-----
集塵容量1.2L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト