17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超小型集じん機セット

超小型集じん機セット

  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    単相100
  • 集じん容量(L)
    1.2
  • 騒音値[50/60Hz] (dB(A))
    62/65
  • 吸込口径(mm)
    70
  • 周波数(Hz)
    50/60兼用
  • 材質1
    本体:鉄板(自社専用設計モータ)
  • 材質2
    フィルター:ポリエステル成形不織布
  • 静圧(kPa)
    0.88/1.23
  • 電源コード長さ(m)
    プラグ付2
  • 本体寸法(mm)高さ
    412
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz
    62/65
  • ちり落とし方式
    -
  • モータ出力 (kW)
    0.2
  • 内容量
    1S
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 質量(g)

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)幅

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)幅

仕様

フィルター

付属品

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4562131814506
469-1369
3.3/4.0
25000.0
326
350
静音装置標準装備、50/60Hz兼用
標準
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個、キャスター付
1S
対応
1個
4562131814513
469-1377
3.0/3.7
27000.0
438
382
50/60Hz兼用
標準+HEPA
キャスター付
1S
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,949円
( 147,344円 )
1日目
159,341円
( 175,275円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常にコンパクトな集じん機です。
・定格使用時間が無いため、24時間365日連続運転が可能です。
・円筒形プリーツ形状により、ろ過面積も非常に広く、目づまりしにくい高性能フィルターを採用しています。
・本体上部に吸込口があるため、非常に省スペースです。
・フード位置の固定が可能なフレキシブルホースを標準装備して、設置後すぐ使用が可能です。
【用途】
・テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に。
【セット内容】
・専用フード×1
・70φフレキシブルホース(0.7m)×1
・ホースバンド×2
・キャスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超小型集じん機セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型集じん機セット
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
集じん機小型タイプ
集じん機 VC0820
コード式集じん機VC2500
乾湿両用集じん機 RP250SB
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所リョウセイマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格133,949円-488,074円 -345,761円 -55,693円60,271円50,953円
通常出荷日1日目18日目11日目〜3日目3日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)単相100三相200三相200100V100V100
集じん容量(L)1.213-82525
騒音値[50/60Hz](dB(A))62/65-----
吸込口径(mm)70125----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト