ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • サイズ(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

サクラクレパス ガラスフレーム サービス E判/H判/K判

サクラクレパス ガラスフレーム サービス E判/H判/K判 UFG-H
通常単価(税別)
2,037円
税込単価
2,241円
通常出荷日:10日目

【特長】・曲面ガラスが演出する輝きが素敵なフレームです。

型番:

UFG-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UFG-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
色
透明
サイズ(mm)
200×150×9
JANコード
4901881039508
材質
ガラス
質量(g)
360
内容量
1個
-
-

商品情報

サクラクレパス ガラスフレーム サービス E判/H判/K判:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
UFG-H

サイズ

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
200×150×9
4901881039508
360
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037円
( 2,241円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲面ガラスが演出する輝きが素敵なフレームです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス ガラスフレーム サービス E判/H判/K判の型番UFG-Hのページです。 型番UFG-Hに関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス ガラスフレーム サービス E判/H判/K判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス ガラスフレーム サービス E判/H判/K判
ミニクリップ 透明
カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm
L型カード立 アクリル
L型サインホルダー 片面用 A4横
サインスタンド 片面用 写真L タテ
メーカーサクラクレパス光クラウンクラウンクルーズセキセイ
通常価格2,037円473円1,023円503円1,137円502円
通常出荷日10日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプカード立てカード立てカード立てカード立て表示板表示板
色透明-----
材質ガラス-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました