ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 詳細タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ボードマーカー替芯 中字/太字

ボードマーカー替芯 中字/太字 P-WBKM
  • P-WBKL
  • P-WBKM
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円
通常出荷日:10日目

サクラクレパス マーカー ボードマーカー替芯 中字/太字

型番:

P-WBKM
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-WBKMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
詳細タイプ
太字(WBK-LS)用
サイズ(mm)
80×40×5
JANコード
4901881879968
材質
替芯:ポリエステル繊維
質量(g)
2
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-WBKMP-WBKM

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
太字(WBK-LS)用
4901881879968
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400円
( 440円 )
10日目

詳細情報

基本情報

サクラクレパス マーカー ボードマーカー替芯 中字/太字

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボードマーカー替芯 中字/太字の型番P-WBKMのページです。 型番P-WBKMに関する仕様情報を記載しております。
ボードマーカー替芯 中字/太字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードマーカー替芯 中字/太字
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
サクラクレパス ピグマ ファイン
サクラクレパス 写真ペン 黒
サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格400円424円482円482円482円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目〜
商品タイプホワイトボード用水性マーカー水性マーカー油性サインペン油性サインペン
サイズ(mm)80×40×5135×φ10.5135×φ10.5137×φ11.5135×φ10.5
材質替芯:ポリエステル繊維軸・キャップ・尾栓:PP、先栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:PP、ペン先:POM軸・キャップ・大先栓:PP、小先栓:PBT、大ペン先:アクリル繊維、小ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
質量(g)299109
内容量1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました