ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ソリッドマーカー SCシリーズ

通常単価(税別)
632円
税込単価
695円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・書きやすく便利・すぐ書けます・ボタ落ちがありません・ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

詳細インク色

JANコード

仕様

質量

(g)

内容量

最小発注数量
オレンジ
だいだい
4901881187971
-
26
1本
10個
パープル
むらさき
4901881187995
-
26
1本
10個
グリーン
みどり
4901881188008
-
26
1本
10個
ブルー
あお
4901881188015
-
26
1本
10個
イエロー
きいろ
4901881187964
ブリスターパック仕様
33
1本
1個
レッド
あか
4901881187988
ブリスターパック仕様
33
1本
1個
ブラック
くろ
4901881188022
ブリスターパック仕様
33
1本
1個
ホワイト
しろ
4901881188039
ブリスターパック仕様
33
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632円
( 695円 )
10日目
632円
( 695円 )
10日目
632円
( 695円 )
10日目
632円
( 695円 )
10日目
632円
( 695円 )
4日目
632円
( 695円 )
4日目
632円
( 695円 )
4日目
632円
( 695円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書きやすく便利
・すぐ書けます
・ボタ落ちがありません
・ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません
・筆やとき皿の後始末の必要がありません
・上向きでも書けます
・ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません
・作業性が良好です
・ケント紙、色画用紙にも書けます
・後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます
・鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
・建築資材、工業資材へのマークチェック用
・屋外用備品へのマーク、名前書き
・塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
・ボルト、タッピングマーク
・タイヤ、ホイールへのマーク記入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドマーカー SCシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マークチェックペンとして
5
満足度:5.0
おしりの部分を回すと出てきます。 鉄や木、樹脂、ガラスなどにマークできます 書いた線はチョークやクレヨンみたいな感じで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドマーカー SCシリーズ
サクラクレパス ピグマ ファイン
サクラクレパス 写真ペン 黒
サクラクレパス マイクロパ-ム 01/03/05
サクラクレパス ピグマハガキぺん 黒
フェルトペン
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格632円482円482円482円424円408円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプ油性マーカー水性マーカー油性サインペン油性サインペン水性マーカー水性マーカー
インキ油性アルコール系染料水性染料油性アルコール系染料油性アルコール系染料水性染料水性染料
サイズ(mm)135×φ18.2135×φ10.5137×φ11.5135×φ10.5135×φ10.5-
材質軸・キャップ:PP、受皿・回転軸:POM軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:PP、ペン先:POM軸・キャップ・大先栓:PP、小先栓:PBT、大ペン先:アクリル繊維、小ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM軸・キャップ・尾栓:PP、先栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト