17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

サクラクレパス ノックスボール 100K

通常単価(税別)
408
税込単価
449
通常出荷日:10日目

【特長】・カラフル&スケルトンボディです。・三角グリップだから、指にやさしくフィットします。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

詳細本体色

詳細インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
オレンジ
オレンジ
だいだいいろ
だいだいいろ
4901881839115
1本
1個
ピンク
ピンク
ももいろ
ももいろ
4901881839122
1本
1個
パープル
パープル
うすむらさき
うすむらさき
4901881839139
1本
1個
グリーン
グリーン
きみどり
きみどり
4901881839146
1本
1個
ブルー
ブルー
みずいろ
みずいろ
4901881839153
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
10日目
408
( 449 )
10日目
408
( 449 )
10日目
408
( 449 )
10日目
408
( 449 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフル&スケルトンボディです。
・三角グリップだから、指にやさしくフィットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サクラクレパス ノックスボール 100Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス ノックスボール 100K
ボールサイン80
ボールペン替芯 BSP-100S 青
スタイルフィット ゲルインク リフィル038 ローズピンク
油性ボールペン替芯 0.7mm 青 適合商品:VERY楽ボ0.7,SA-S,SA-R,SA-Rカラー,クリフターシングル,アルファゲルスリム ボール径:0.7
油性ボールペン替芯 0.7mm 黒 適合商品:VERY楽ボ0.7,SA-S,SA-R,SA-Rカラー,クリフターシングル,アルファゲルスリム ボール径:0.7
メーカーサクラクレパスサクラクレパスプラチナ三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格408392484408378378
通常出荷日10日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペン替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.60.70.4以下0.70.7
インキ油性染料水性顔料----
サイズ(mm)145×φ11.5153×φ9.5----
質量(g)98----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト