17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミリオンロープ(ケース入)

ミリオンロープ(ケース入)

通常単価(税別)
12,17617,044
税込単価
13,39418,748
通常出荷日:5日目

【特徴】・ミリオンロープを巻き取るケース。・絡みやすいロープを簡単収納。・持ち運び・収納に便利。・ケー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

重量

(g)

仕様

最小発注数量
4957111587134
1770
ミリオンロープ30m付ケース
1個
4957111587158
2105
ミリオンロープ50m付ケース
1個
4957111587202
2945
ミリオンロープ100m付ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,176
( 13,394 )
5日目
13,632
( 14,995 )
5日目
17,044
( 18,748 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ミリオンロープを巻き取るケース。
・絡みやすいロープを簡単収納。
・持ち運び・収納に便利。
・ケースにテープを入れたまま丸洗いOK。
・ケースサイズは縦333mm×横220mm×幅153mm。
【用途】
・収納保管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリオンロープ(ケース入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリオンロープ(ケース入)
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)
カクロング 10巾(箱入)
GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)
ミリオン水位計(ガラス繊維製巻尺)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ムラテックKDSヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格12,176-3,738 -27,067 -3,931 -12,262 -27,442 -
通常出荷日5日目5日目〜3日目〜1日目3日目〜在庫品1日目〜
材質ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維スチールガラス繊維ガラス繊維
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺小型巻尺大型巻尺大型巻尺

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト