17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

タニザワ 携帯ヘルメット
谷沢製作所
除雪ホーキ
コンパル
エーコー 貴重品保管庫 4人用
エーコー
コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付) 024494
  • 024494
  • 使用例

コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)

通常単価(税別)
1,093
税込単価
1,202
通常出荷日:4日目

【特長】・すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!・滑らず・転ばず・足元安心・面ファスナー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4935682024494
  • 質量(g)
    100
  • 商品タイプ詳細
    コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)
  • サイズ詳細 (mm)
    幅約117×奥行48×厚さ10
  • 仕様
    収納袋:約18.7×10.7cm
  • 内容量
    1セット

型番:

024494
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

024494の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4935682024494
質量(g)
100
商品タイプ詳細
コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)
サイズ詳細(mm)
幅約117×奥行48×厚さ10
仕様
収納袋:約18.7×10.7cm
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
024494

内容量

最小発注数量
1セット
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093
( 1,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!
・滑らず・転ばず・足元安心
・面ファスナーでどこでも簡単に装着取外しができます。
・広範囲の大人用靴に装着できます。
・携帯に便利な収納袋付
・通勤やお出掛け、旅行時などの雪道や凍結道路での転倒防止に
・適応靴:23.5~28.0cmまでの靴サイズ
【材質】
・合成ゴム、鉄、ナイロン、他
【付属品】
・収納袋

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)の型番024494のページです。 型番024494に関する仕様情報を記載しております。
コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)
コンパル ワンタッチ・簡単スパイク
防災ルームシューズ(踏抜き防止材付き)
日常で使える防災スリッパ
ピタット3
スリッパ N117J
メーカーコンパルコンパルAYUMIキングジム日進ゴムジョインテックス(プラス)
通常価格1,0938892,4963,8004,4237,883
通常出荷日4日目4日目1日目5日目1日目4日目
商品タイプ関連品関連品作業靴スリッパスリッパ-
JANコード49356820244944935682025828----
質量(g)10080----
商品タイプ詳細コンパル ニュー・携帯簡単スパイク(収納袋付)コンパル ワンタッチ・簡単スパイク----
サイズ詳細(mm)幅約117×奥行48×厚さ10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト