17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除雪ホーキ

  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪落とし
  • 色
    その他
  • 色詳細
    レッド、ブルー
  • 材質1
    ポリプロピレン・ポリエチレン・スチールパイプ(塩化ビニール被覆)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4935682007121
819-3491
800.000
1390
350
1個
4935682007121
819-3491
800.000
1390
350
1個
4935682029161
819-3492
410.000
1000
260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,592円
( 1,751円 )
1日目
1,592円
( 1,751円 )
1日目
1,389円
( 1,528円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関前や駐車場等の雪掃きに便利です。
・濡れ落葉や土・泥の清掃にも使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除雪ホーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除雪ホーキ
穴あき・曲がる雪落し
アルミスノーブラシ・ E型
アルミ・スノーブラシG型
ポケットスノーブラシ
ハンディー・スノーブラシ
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格1,389円-11,394円1,267円1,921円1,226円1,101円
通常出荷日1日目7日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪落とし雪落とし雪落とし雪かき雪落とし雪落とし
色その他グレーブラック-ブルーブラック
色詳細レッド、ブルー-----
材質1ポリプロピレン・ポリエチレン・スチールパイプ(塩化ビニール被覆)アルミ合金、合成ゴム、他アルミニウムブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム(グリップ部:発泡ウレタン)、ワイパー:合成ゴム、その他:ABS樹脂アルミニウム・ABS樹脂・EAV樹脂・ポリプロピレン・他アルミ・ポリプロピレン・ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト