17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ 携帯ヘルメット 130-J

タニザワ 携帯ヘルメット

通常単価(税別)
4,852
税込単価
5,337
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的な保護帽に負けない被り心地と衝撃吸収性能を実現しました・カバンに入れて、楽に持ち運べま...

詳細を確認

    型番:

    130-J
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    130-Jの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    130-J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,852
    ( 5,337 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的な保護帽に負けない被り心地と衝撃吸収性能を実現しました
    ・カバンに入れて、楽に持ち運べます
    ・広範囲の頭周囲(47-62mm)に対応できるヘッドバンドを搭載しています
    【商品仕様】
    ・飛来落下物用
    ・墜落時保護用
    ・幅(mm):208
    ・長さ(mm):278
    ・高さ(mm):140
    ・帽体色:ホワイト
    ・材質:帽体:ABS樹脂
    ・トラスココード:819-2450
    ・質量:420g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タニザワ 携帯ヘルメットの型番130-Jのページです。 型番130-Jに関する仕様情報を記載しております。
    タニザワ 携帯ヘルメットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タニザワ 携帯ヘルメット
    タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ
    タニザワ ヘルカバーソフト
    タニザワ ヘルカバー使い捨て
    タニザワ ヘルカバー(塗装用)
    タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)
    メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
    通常価格4,8524681,2311,3135042,675
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました