ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

三菱鉛筆 印鑑ホルダー「はん蔵」用補充朱液

三菱鉛筆 印鑑ホルダー「はん蔵」用補充朱液 HLS200
通常単価(税別)
484円
税込単価
532円
通常出荷日:10日目

型番:

HLS200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HLS200の仕様・寸法情報

商品タイプ
補充インキ
インク色
朱
詳細タイプ
HLD-502 用補充朱液
サイズ(mm)
縦:95.0×横50.0×厚さ18.0
適合商品
HLD-502
JANコード
4902778490457
質量(g)
9.0
内容量
1本(3cc)

型番リスト

表示件数
型番
HLS200

内容量

最小発注数量
1本(3cc)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484円
( 532円 )
10日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 印鑑ホルダー「はん蔵」用補充朱液の型番HLS200のページです。 型番HLS200に関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 印鑑ホルダー「はん蔵」用補充朱液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 印鑑ホルダー「はん蔵」用補充朱液
ネーム印補充インク 朱
速く乾く文化朱液
シュイング速乾朱液 25ml
スタンプインキ 大 朱
スタンプインキ 小 朱
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆丸山工業サンビーシヤチハタシヤチハタ
通常価格484円596円935円787円2,090円945円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目9日目4日目
商品タイプ補充インキ補充インキスタンプインキ補充インキスタンプインキスタンプインキ
インク色朱レッドレッドレッドレッドレッド
詳細タイプHLD-502 用補充朱液-----
サイズ(mm)縦:95.0×横50.0×厚さ18.0-----
適合商品 HLD-502-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました