ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止用ストレッチフィルム NS-1as

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:1日目

【特長】・ホコリが付きにくいストレッチフィルムです・帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    300
  • 厚み (μm)
    18
  • 色
    透明
  • JANコード
    4546426000515
  • トラスココード
    318-5703
  • 質量(g)
    2600
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]])
    430
  • 引張破断強度 (kgf/cm2)
    591
  • 紙管内径
    3インチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 質量はカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

DIW-NS-1AS
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DIW-NS-1ASの仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚み(μm)
18
色
透明
JANコード
4546426000515
トラスココード
318-5703
質量(g)
2600
材質1
ポリエチレン(PE)
引張破断強度(daN/[[CM2]])
430
引張破断強度(kgf/cm2)
591
紙管内径
3インチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DIW-NS-1AS
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリが付きにくいストレッチフィルムです
・帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します
【用途】
・食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に
・保管目的でのホコリ付着防止に
・物流中のホコリ付着防止に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 質量はカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止用ストレッチフィルム NS-1asの型番DIW-NS-1ASのページです。 型番DIW-NS-1ASに関する仕様情報を記載しております。
帯電防止用ストレッチフィルム NS-1asのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止用ストレッチフィルム NS-1as
ストレッチフィルム(機械用)DS
ストレッチフィルム(機械用)MACフイルムシリーズ
機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)
三友 ストレッチフィルム
メーカー大化工業司化成工業司化成工業積水樹脂エスコ三友産業
通常価格3,640円16,487円17,891円 -13,169円 -9,309円3,449円
通常出荷日1日目4日目4日目9日目1日目9日目
商品タイプストレッチフィルム--ストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム
幅(mm)500--500500-
長さ(m)300--2000200-
厚み(μm)18---2517
色透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました