ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

通常単価(税別)
2,658
税込単価
2,924
通常出荷日:1日目

【特長】・滑らかなデザインで、汚れが溜まりにくく、拭き取りやすい形状です。【用途】・工場の保管、運搬用...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン
  • 容量 (L)
    13.2
  • JANコード
    4983049011113
  • トラスココード
    855-1505
  • 質量(g)
    1020
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺5・52-2・94・97・108・122・156型-A

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-14-5-GR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-14-5-GRの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グリーン
容量(L)
13.2
JANコード
4983049011113
トラスココード
855-1505
質量(g)
1020
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺5・52-2・94・97・108・122・156型-A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-14-5-GR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,658
( 2,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかなデザインで、汚れが溜まりにくく、拭き取りやすい形状です。
【用途】
・工場の保管、運搬用に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"の型番SK-14-5-GRのページです。 型番SK-14-5-GRに関する仕様情報を記載しております。
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス #14
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,6581,931 -3,3301,9102,9125,392
通常出荷日1日目1日目〜8日目1日目4日目1日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
グリーン-グリーンイエローグリーンブルー
容量(L)13.29.214.36.219.78.3
JANコード4983049011113-4983049301467498304930650949830490111204983049000223
トラスココード855-1505-217-7909795-8633855-1506115-7005

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト