ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボックス #1400 SK1400-B
  • ジャンボックス #1400

ジャンボックス #1400

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SK1400-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品特長・仕様

ジャンボックス #1400 製品特長・仕様

SK1400-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
その他
容量(L)
1370.0
外形間口(mm)
1560
外形奥行(mm)
1100
外形高さ(mm)
1100
JANコード
4983049381421
トラスココード
217-4820
質量(g)
75000.0
色
ライトブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK1400-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518,571円
( 570,428円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容量1370Lの大容量コンテナーです。
【用途】
・漁港で魚の運搬、水槽として。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボックス #1400の型番SK1400-Bのページです。 型番SK1400-Bに関する仕様情報を記載しております。
ジャンボックス #1400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボックス #1400
ジャンボックス#1000
ボックス型コンテナ サンボックス ライトブルー
ボックス型コンテナー サンボックス#41-2
ボックス型コンテナー サンボックス 37.2L
ボックス型コンテナー サンボックス 12.9L
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格518,571円47,948円12,446円10,649円9,212円4,892円
通常出荷日8日目5日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
色その他-----
容量(L)1370.0-----
外形間口(mm)1560-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました