ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ダストカー ジャンボ 用内袋(10枚入) ダストカージャンボ用内袋【10個入り】

ダストカー ジャンボ 用内袋(10枚入) ダストカージャンボ用内袋 WDC-J-BN
通常単価(税別)
5,107円
税込単価
5,618円
通常出荷日:19日目

【用途】・リネン業・ホテル・病院

型番:

WDC-J-BN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

WDC-J-BNの仕様・寸法情報

横(mm)
1600
縦(mm)
1600

型番リスト

表示件数
型番
WDC-J-BN
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・リネン業・ホテル・病院

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストカー ジャンボ 用内袋(10枚入) ダストカージャンボ用内袋の型番WDC-J-BNのページです。 型番WDC-J-BNに関する仕様情報を記載しております。
ダストカー ジャンボ 用内袋(10枚入) ダストカージャンボ用内袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカー ジャンボ 用内袋(10枚入) ダストカージャンボ用内袋
ダストカー ジャンボ
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器付)
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1323mm用 内扉
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1723mm用 内扉
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2123mm用 内扉
メーカーワコーパレットワコーパレット山崎産業ダイケンダイケンダイケン
通常価格5,107円72,316円24,014円19,774円20,619円28,710円
通常出荷日19日目14日目4日目19日目19日目19日目
横(mm)1600-----
縦(mm)1600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました