ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻【3個入り】

ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻 C4432
  • ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻
通常単価(税別)
1,128
税込単価
1,241
通常出荷日:1日目

【特長】・室内のどんな床でも使用できます。・めくり箇所がはっきりわかる。スカット切れるオレンジライン入...

詳細を確認

型番:

C4432
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

C4432の仕様・寸法情報

テープサイズ
160mm幅×45周
JANコード
4904140584320
トラスココード
836-4623
質量(g)
430.000
材質1
基材:紙●粘着剤:合成ゴム系●オレンジライン:ポリプロピレン
-
-

商品情報

製品仕様

型番テープサイズ質量(g)
C4432160mm幅×45周430.000

型番リスト

表示件数
型番
C4432
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128
( 1,241 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内のどんな床でも使用できます。
・めくり箇所がはっきりわかる。スカット切れるオレンジライン入りです。
【用途】
・室内のいろいろな床に使用可能です。
【材質】
・基材:紙●粘着剤:合成ゴム系●オレンジライン:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻の型番C4432のページです。 型番C4432に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻
コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープ
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
コロコロ強力すじSコンパクト
コロコロ ハイグレード SC
コロコロ(強粘着タイプ)
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格1,1281,844336989904 -5,726 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
テープサイズ160mm幅×45周200mm幅×10m75mm幅×30周160mm幅×60周160mm幅×40周240mm幅×40周
JANコード490414058432049041405843824904140214470---
トラスココード836-4623247-5816----
質量(g)430.000430.00030355.000--
材質1基材:紙●粘着剤:合成ゴム系●オレンジライン:ポリプロピレンテープ:特殊すじ塗り粘着加工紙----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト