ファクトリーサプライ用品技術窓口

1冊でも倒れないブックスタンド

通常単価(税別)
1,461円
税込単価
1,607円
通常出荷日:11日目

【特長】・本などを手前側から差し込むとストッパーが上がり、両サイドのストッパーが差し込んだものを保持す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管ケース
  • 幅(mm)
    203
  • 質量(g)
    253
  • 材質1
    ハイインパクトポリスチレン
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    122
  • 仕様
    最小対応高さ:120mm

ご注意

  • ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによっては直立しない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4903419847494
587-2225
1個
ブラック
4903419847500
587-2226
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461円
( 1,607円 )
11日目
1,461円
( 1,607円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本などを手前側から差し込むとストッパーが上がり、両サイドのストッパーが差し込んだものを保持するので本1冊でも倒れない
・1冊だけ抜き取っても、抜き取ったところのストッパーだけが下がり、隣の本が倒れないので、抜き取った本の空間が保持され、戻す場所がわかりやすい
【用途】
・本・CD・DVD・ケース類の収納に
【材質】
・ハイインパクトポリスチレン

ご注意

  • ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによっては直立しない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1冊でも倒れないブックスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1冊でも倒れないブックスタンド
ファイルスタンド
ダレスバッグ
クリップボード(スタンド付)
書類バッグ
マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,461円1,351円3,088円1,053円2,068円767円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプ保管ケース保管ケースバック類--カードケース
幅(mm)203220--40-
質量(g)253550443206.000320.000195
材質1ハイインパクトポリスチレンポリプロピレン本体/ポリプロピレン、フレーム/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂、ペアレントレール/エラストマー樹脂ABS樹脂・ポリプロピレン-ポリプロピレン
奥行(mm)120230----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト