17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

C4331
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

製品仕様

型番用途
C4331カーペット用、布製ソファーなど

C4331の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C4331
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868円
( 955円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・花粉、ペットの抜け毛などゴミ取れ性能が抜群です
・めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入り
・スパイクドット粘着のクッション効果によりカーペットの繊維に入ったホコリも強力にキャッチします。
・転がす方向が分かりやすい矢印印刷入り特殊粘着テープを採用しました。
・めくり口がわかりやすいオレンジライン入りでカットしやすいです。
・めくりやすいドライエッジを採用しました。
【用途】
・カーペット用、布製ソファーなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ スペアテープ ハイグレードSC 2巻入の型番C4331のページです。 型番C4331に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ スペアテープ ハイグレードSC 2巻入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部屋の掃除用に!
5
満足度:5.0
ちょっとした掃除に使ってます。めくり口がオレンジで分かりやすくスムーズにめくれます。ストレスなくめくれるのはいいですよ。...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ スペアテープ ハイグレードSC 2巻入
コロコロ ハイグレード SC
80mm スペアテープ(洋服用/2巻)
80mm スペアテープ(車用/2巻)
テラモト オフィスコロコロ スペア3巻入 240mm (3巻入)
ニトムズ スペアフロアクリンスカットカット45周3巻
メーカーnitomsnitomsエスコエスコテラモトnitoms
通常価格868円1,179円 -988円1,004円5,955円1,241円
通常出荷日1日目1日目3日目3日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました