ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 庭ほうき

TRUSCO 庭ほうき TG-C
  • TRUSCO 庭ほうき
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:1日目

【特長】・コシのあるPP繊維で重量ゴミまで拭き取れ、耐水性も抜群です。【用途】・アスファルト、コンクリ...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TG-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TG-Cの仕様・寸法情報

JANコード
4989999452419
トラスココード
855-8113
長さ(mm)
1235
幅(mm)
230
質量(g)
260.000
材質1
柄:竹(塩ビ樹脂被膜)
材質2
甲:ポリエチレン(PE)
材質3
毛:ポリプロピレン(PP)

型番リスト

表示件数
型番
TG-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コシのあるPP繊維で重量ゴミまで拭き取れ、耐水性も抜群です。
【用途】
・アスファルト、コンクリート、土など、外回りの清掃に。
【材質】
・柄:竹(塩ビ樹脂被膜)
・甲:ポリエチレン(PE)
・毛:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 庭ほうきの型番TG-Cのページです。 型番TG-Cに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 庭ほうきのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
床掃除
4
満足度:4.0
毛が太くて固いので重い物でも掃きやすい。 逆に小さい砂や粉などは掃きにくくなります。
1人が参考にしています。
切削屑の掃除
4
満足度:4.0
毛足の硬さと長さが切削屑の掃除にちょうどいい。 主だった切削屑をこのほうきで集めて、仕上げに普通のほうきで掃除すると毛先...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 庭ほうき
特大ホウキ
ミックスホーキ
TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM
竹クマデ
庭ほうきブルロン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山崎産業
通常価格1,021円1,619円892円1,490円1,124円1,455円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
JANコード49899994524194989999617368455041424487449899994523894989999501018-
トラスココード855-8113207-2105257-4165855-8106176-9740-
長さ(mm)12351420900---
幅(mm)230530180240500-
質量(g)260.000300.000230290.0001050-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました