ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)

通常単価(税別)
144,697円
税込単価
159,167円
通常出荷日:1日目

【特長】・洗練されたデザインにより、工場内のみならず対面販売での場面でも、魅力的にご使用頂けます・内容...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    5
  • シール長さ (mm)
    300
  • 消費電力 (W)
    200
  • JANコード
    4562133584285
  • トラスココード
    855-5393
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    ABS樹脂
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    5×300
  • 電源(V)
    100~240
  • 電源コード長さ(m)
    1.7
  • 本体寸法(mm)奥行
    266
  • 本体寸法(mm)高さ
    176
  • 本体寸法(mm)幅
    394
  • シール最大厚さ(mm)
    0.18
  • 許容真空度(kPa)
    -80
  • 溶着方式
    片側加熱式

ご注意

  • 集水タンクにはドレン機能(自動排出機能)はありません。
  • 集水タンクにはドレン機能(自動排出機能)はありません。

型番:

AS-V-320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AS-V-320の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
300
消費電力(W)
200
JANコード
4562133584285
トラスココード
855-5393
質量(g)
4400.0
材質1
ABS樹脂
シール寸法(mm)幅×長さ
5×300
電源(V)
100~240
電源コード長さ(m)
1.7
本体寸法(mm)奥行
266
本体寸法(mm)高さ
176
本体寸法(mm)幅
394
シール最大厚さ(mm)
0.18
許容真空度(kPa)
-80
溶着方式
片側加熱式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-V-320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,697円
( 159,167円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練されたデザインにより、工場内のみならず対面販売での場面でも、魅力的にご使用頂けます
・内容物や袋の材質に捉われず綺麗にパックができます
・ノズル式全自動脱気シーラーです
・市販の真空包装用袋がメーカー問わず使用可能です
・集水タンク付で水物も脱気包装可能です
・手動モードでは脱気途中にシール動作に切り替え可能です
・シールモードもあります
・袋をセットするだけで、自動で脱気からシールができます
【用途】
・食品スーパーやレストラン、食品工場などの食品の真空パック作業に
・農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業に
・工業製品のパック作業に

ご注意

  • 集水タンクにはドレン機能(自動排出機能)はありません。
  • 集水タンクにはドレン機能(自動排出機能)はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)の型番AS-V-320のページです。 型番AS-V-320に関する仕様情報を記載しております。
真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)
朝日 足踏シーラー CHB-300 シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日 卓上シーラー CS-300HC カット機能付
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
アスパル ポリラッパー(ハンドラッパー)
卓上真空包装機 V-307GⅡ
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業アズワン
通常価格144,697円110,746円34,555円33,525円25,994円 -933,924円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目19日目
シール幅(mm)5524--
シール長さ(mm)300300300270-最大300
消費電力(W)20010004401351651100
JANコード4562133584285456213358410045621335840564562133584278--
トラスココード855-5393125-9684125-9686480-7189--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました