ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 長尺用ポリ袋 ポリチューブ(UPT) |
|
トラスコ中山 長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】 |
|
クリーンテックス・ジャパン 配線保護用ケーブルマット・ケーブルマットラバー KABLEMAT |
|
トラスコ中山 長尺用ポリ袋 ポリチューブ(HPT) |


ポリチューブ0.05×250×500m巻(1巻入)の寸法図
| 品番 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 厚さ (mm) | 円(筒)直径 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT-250 | 透明 | 250×500 | 0.05 | 約159 | 11.5 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,103円 ( 13,313円 ) | 1日目 |
13,802円 ( 15,182円 ) | 1日目 |
18,114円 ( 19,925円 ) | 1日目 |
22,358円 ( 24,594円 ) | 1日目 |
26,598円 ( 29,258円 ) | 1日目 |
18,885円 ( 20,774円 ) | 1日目 |
21,099円 ( 23,209円 ) | 1日目 |
23,799円 ( 26,179円 ) | 4日目 |
19,492円 ( 21,441円 ) | 1日目 |
23,190円 ( 25,509円 ) | 1日目 |
28,271円 ( 31,098円 ) | 4日目 |
長尺物に対応可能な再生ポリエチレン製チューブです。
【主な用途】
・長尺材料の保管や出荷
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm

トラスコ中山
長尺用ポリ袋 ポリチューブ(UPT)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):1,629円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):2,383円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,291円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ