ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm |
|
ミスミ TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ |
|
トラスコ中山 オールステンレス作業台(引出し付・SUS304) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
住化プラステック プラスチック段ボール サンプライ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,805円 ( 18,486円 ) | 1日目 |
24,875円 ( 27,363円 ) | 1日目 |
32,848円 ( 36,133円 ) | 1日目 |
27,385円 ( 30,124円 ) | 1日目 |
38,130円 ( 41,943円 ) | 1日目 |
32,848円 ( 36,133円 ) | 1日目 |
26,741円 ( 29,415円 ) | 1日目 |
30,148円 ( 33,163円 ) | 1日目 |
38,437円 ( 42,281円 ) | 1日目 |
20,844円 ( 22,928円 ) | 1日目 |
22,293円 ( 24,522円 ) | 1日目 |
【特長】
・厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
・必要な長さにカットして使用します。
・中身がよく見える透明タイプです。
・厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
【用途】
・長尺材料の保護用に。
・長尺製品の出荷用に。
・簡易送風機ダクト用に。
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

トラスコ中山
長尺用ポリ袋 ポリチューブ(HPT)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,034円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):436円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~