17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

番号札 大 番号入り1~25

番号札 大 番号入り1~25【25個入り】

  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    再生スチロール
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

BF-50-WH【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:白
・縦(mm):60
・内容:1~25番
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm
・入数:25枚
・大
・サイズ:W31XD60XH2.7mm
・JANコード:4970115562778
・トラスココード:835-5203
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-50-BU【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:青
・縦(mm):60
・内容:1~25番
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm
・入数:25枚
・大
・サイズ:W31XD60XH2.7mm
・JANコード:4970115562730
・トラスココード:835-5200
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-50-GN【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:緑
・縦(mm):60
・内容:1~25番
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm
・入数:25枚
・大
・サイズ:W31XD60XH2.7mm
・JANコード:4970115562761
・トラスココード:835-5201
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-50-YE【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:黄
・縦(mm):60
・内容:1~25番
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm
・入数:25枚
・大
・サイズ:W31XD60XH2.7mm
・JANコード:4970115562754
・トラスココード:835-5204
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-50-RD【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:赤
・縦(mm):60
・内容:1~25番
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm
・入数:25枚
・大
・サイズ:W31XD60XH2.7mm
・JANコード:4970115562747
・トラスココード:835-5202
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生スチロール

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様1

仕様2

最小発注数量
4970115562730
835-5200
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:青・縦(mm):60・内容:1~25番・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm・入数:25枚・大・サイズ:W31XD60XH2.7mm・JANコード:4970115562730・トラスココード:835-5200・質量:190g・再生スチロール
1パック

25個入り

4970115562761
835-5201
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:緑・縦(mm):60・内容:1~25番・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm・入数:25枚・大・サイズ:W31XD60XH2.7mm・JANコード:4970115562761・トラスココード:835-5201・質量:190g・再生スチロール
1パック

25個入り

4970115562747
835-5202
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:赤・縦(mm):60・内容:1~25番・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm・入数:25枚・大・サイズ:W31XD60XH2.7mm・JANコード:4970115562747・トラスココード:835-5202・質量:190g・再生スチロール
1パック

25個入り

4970115562778
835-5203
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:白・縦(mm):60・内容:1~25番・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm・入数:25枚・大・サイズ:W31XD60XH2.7mm・JANコード:4970115562778・トラスココード:835-5203・質量:190g・再生スチロール
1パック

25個入り

4970115562754
835-5204
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:黄・縦(mm):60・内容:1~25番・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm・入数:25枚・大・サイズ:W31XD60XH2.7mm・JANコード:4970115562754・トラスココード:835-5204・質量:190g・再生スチロール
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,476円
( 1,624円 )
1日目
1,476円
( 1,624円 )
1日目
1,476円
( 1,624円 )
1日目
1,476円
( 1,624円 )
1日目
1,476円
( 1,624円 )
1日目

詳細情報

基本情報

番号札 大 番号入り1~25【25個入り】
お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

番号札 大 番号入り1~25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
番号札 大 番号入り1~25
番号札 小 番号入り1~25
番号札 大 番号入り26~50
番号札 大 番号入り76~100
番号札 大 番号入り51~75
番号札
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業ユニット
通常価格1,476円1,106円 -1,318円 -1,361円1,361円4,394円 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目〜1日目〜
質量(g)190.000110.900----
材質1再生スチロール再生スチロール----
グリーン購入法適合品適合適合----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト