17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

番号札 小 番号入り1~25

番号札 小 番号入り1~25【25個入り】

通常単価(税別)
1,106円~1,231円
税込単価
1,217円~1,354円
通常出荷日:1日目

番号札 小 番号入り1~25【25個入り】お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。

  • 質量(g)
    110.900
  • 材質1
    再生スチロール
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

BF-70-WH【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:白
・縦(mm):46
・内容:1~25番
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm
・入数:25枚
・小
・サイズ:W31XD46XH2.5mm
・JANコード:4970115563171
・トラスココード:835-5210
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-70-RD【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:赤
・縦(mm):46
・内容:1~25番
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm
・入数:25枚
・小
・サイズ:W31XD46XH2.5mm
・JANコード:4970115563140
・トラスココード:835-5209
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-70-BU【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:青
・縦(mm):46
・内容:1~25番
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm
・入数:25枚
・小
・サイズ:W31XD46XH2.5mm
・JANコード:4970115563133
・トラスココード:828-7462
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-70-YE【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:黄
・縦(mm):46
・内容:1~25番
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm
・入数:25枚
・小
・サイズ:W31XD46XH2.5mm
・JANコード:4970115563157
・トラスココード:835-5211
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-70-GN【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:緑
・縦(mm):46
・内容:1~25番
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm
・入数:25枚
・小
・サイズ:W31XD46XH2.5mm
・JANコード:4970115563164
・トラスココード:828-7463
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様1

仕様2

最小発注数量
4970115563133
828-7462
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:青・縦(mm):46・内容:1~25番・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm・入数:25枚・小・サイズ:W31XD46XH2.5mm・JANコード:4970115563133・トラスココード:828-7462・質量:110.9g・再生スチロール
1パック

25個入り

4970115563164
828-7463
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:緑・縦(mm):46・内容:1~25番・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm・入数:25枚・小・サイズ:W31XD46XH2.5mm・JANコード:4970115563164・トラスココード:828-7463・質量:110.9g・再生スチロール
1パック

25個入り

4970115563140
835-5209
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:赤・縦(mm):46・内容:1~25番・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm・入数:25枚・小・サイズ:W31XD46XH2.5mm・JANコード:4970115563140・トラスココード:835-5209・質量:110.9g・再生スチロール
1パック

25個入り

4970115563171
835-5210
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:白・縦(mm):46・内容:1~25番・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm・入数:25枚・小・サイズ:W31XD46XH2.5mm・JANコード:4970115563171・トラスココード:835-5210・質量:110.9g・再生スチロール
1パック

25個入り

4970115563157
835-5211
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:黄・縦(mm):46・内容:1~25番・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm・入数:25枚・小・サイズ:W31XD46XH2.5mm・JANコード:4970115563157・トラスココード:835-5211・質量:110.9g・再生スチロール
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231円
( 1,354円 )
1日目
1,106円
( 1,217円 )
1日目
1,231円
( 1,354円 )
1日目
1,231円
( 1,354円 )
1日目
1,231円
( 1,354円 )
1日目

詳細情報

基本情報

番号札 小 番号入り1~25【25個入り】
お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

番号札 小 番号入り1~25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
番号札 小 番号入り1~25
番号札 大 番号入り1~25
番号札 小 番号入り26~50
番号札 小 番号入り76~100
番号札 小 番号入り51~75
番号札
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業ユニット
通常価格1,106円-1,476円1,231円1,142円1,142円4,394円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜4日目〜1日目〜
質量(g)110.900190.000----
材質1再生スチロール再生スチロール----
グリーン購入法適合品適合適合----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト