17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コード

トラスココード

JANコード

質量(g)

色

最小発注数量
無
836-6700
4031101646633
0.260
ライム
1個
有
836-6701
4031101646640
0.500
ライム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
427円
( 470円 )
2日目
455円
( 501円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳障りな騒音のみが抑えられます。
・会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場。
・騒音作業現場。
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス ハイコムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仮眠時に使用。
5
満足度:5.0
遮音性はバッチリです。 装着感も程よく、長時間付けていても痛くなりません。 価格も安いのでありがたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム
UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)
UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)
耳栓 ウベックス ウィスパープラス
UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)
UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格427円-403円400円 -261円 -546円690円
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目〜1日目1日目
NRR値(dB)2030-252520
サイズフリーフリー-フリーフリーフリー
材質1耳栓本体:ポリウレタン(PUR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)-耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト