17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

2124009
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2124009の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2124009
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186円
( 205円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付で装着が簡単です
・外耳道構造にフィットするデザインです
・装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です
【商品仕様】
・NRR値23dB
・EN352:2002適合品
・SNR値26dB
・コード:有(630mm)
・サイズ:フリー
・材質:耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
・ハンドル:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4031101620428
・トラスココード:823-0616
・質量:2g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 防音保護具耳栓xact-fit (2124001)の型番2124009のページです。 型番2124009に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit (2124001)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit (2124001)
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)
UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入
聴覚保護具"クオリネ"
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX名優
通常価格186円8,934円554円5,999円5,999円2,116円
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました