17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリワークキャップ F

通常単価(税別)
1,087円
税込単価
1,196円
通常出荷日:4日目

作業服に合わせやすいワークキャップで、後頭部にサイズ調整が可能なアジャスターが付いており、一般作業に適...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・作業服にも合わせやすい人気カラーのワークキャップです。・後ろにサイズ調整が可能なアジャスター付です。・一般作業全般に。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

6510-55-F【特長】
・作業服にも合わせやすい人気カラーのワークキャップです。
・後ろにサイズ調整が可能なアジャスター付です。
【用途】
・一般作業全般に。
【商品仕様】
・色:ネイビー
・サイズ:フリー
・JANコード:4963527655503
・トラスココード:836-5736
・質量:120g
【材質/仕上】
・ポリエステル100%
6510-70-F【特長】
・作業服にも合わせやすい人気カラーのワークキャップです。
・後ろにサイズ調整が可能なアジャスター付です。
【用途】
・一般作業全般に。
【商品仕様】
・色:グレー
・サイズ:フリー
・JANコード:4963527657002
・トラスココード:836-5738
・質量:120g
【材質/仕上】
・ポリエステル100%
6510-67-F【特長】
・作業服にも合わせやすい人気カラーのワークキャップです。
・後ろにサイズ調整が可能なアジャスター付です。
【用途】
・一般作業全般に。
【商品仕様】
・色:アースグリーン
・サイズ:フリー
・JANコード:4963527656708
・トラスココード:836-5737
・質量:120g
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・色:ネイビー・サイズ:フリー・JANコード:4963527655503・トラスココード:836-5736・質量:120g・ポリエステル100%
1個
・色:グレー・サイズ:フリー・JANコード:4963527657002・トラスココード:836-5738・質量:120g・ポリエステル100%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,087円
( 1,196円 )
4日目
1,087円
( 1,196円 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業服に合わせやすいワークキャップで、後頭部にサイズ調整が可能なアジャスターが付いており、一般作業に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリワークキャップ Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリワークキャップ F
レインファクトリー コンフォート RF-13F
1500 レインスーツ
アジャストマック ターコイズ
CSワンダーレインスーツ ブルー
ポリパンツ レインファクトリー RF-22
メーカーカジメイクおたふく手袋カジメイクマックトオケミおたふく手袋
通常価格1,087円5,388円1,239円3,087円 -5,431円812円 -
通常出荷日4日目5日目6日目5日目〜6日目1日目〜
仕様1・作業服にも合わせやすい人気カラーのワークキャップです。・後ろにサイズ調整が可能なアジャスター付です。・一般作業全般に。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト