17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

  • UVカット
    有
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
    ○
  • レンズ厚(mm)
    2.1
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

テンプルカラー

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

コーティング

防曇加工

最小発注数量
クリア
-
4031101651095
836-6605
45.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ナイロン・ポリウレタン
sapphire
-
1個
グレー
-
4031101419114
836-6607
45.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ナイロン・ポリウレタン
sapphire
-
1個
クリア
ネイビーブルー
4031101567174
836-6604
45.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ナイロン・ポリウレタン
excellence
○
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,059円
( 4,465円 )
1日目
2,029円
( 2,232円 )
4日目
3,905円
( 4,296円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・メタルフリーで金属部品を使っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格2,029円-1,186円 -1,106円1,254円2,332円 -4,227円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目1日目〜4日目
UVカット有有有有有有
角度調整-----○
ノーズパッド-○○○○-
ツル調整-----○
防傷加工○○○○-○
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト