17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 保護メガネ 5×7 5X7.03.11.00 5X7.03.11.00

東京硝子 保護メガネ 5×7 5X7.03.11.00

通常単価(税別)
4,157円
税込単価
4,573円
通常出荷日:6日目

【特長】フレームの長さの調節が可能です。・完全なサイドシールド。・37gと軽量のオーバーグラスです。【...

詳細を確認
  • TGK型番
    0707-87-03-03

型番:

5X7.03.11.00
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5X7.03.11.00の仕様・寸法情報

TGK型番
0707-87-03-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
5X7.03.11.00
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,157円
( 4,573円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】フレームの長さの調節が可能です。
・完全なサイドシールド。
・37gと軽量のオーバーグラスです。
【商品仕様】
・型式:5×7
・重量(g):37
・レンズ材質:ポリカーボネート
・EN規格適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 保護メガネ 5×7 5X7.03.11.00の型番5X7.03.11.00のページです。 型番5X7.03.11.00に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 保護メガネ 5×7 5X7.03.11.00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 保護メガネ 5×7 5X7.03.11.00
東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03
メガネ 5×8.03.11.00
東京硝子 保護メガネ
東京硝子 ゴーグル
保護メガネ FC-5
メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械日本光器製作所
通常価格4,157円4,157円3,809円1,939円 -4,033円2,184円
通常出荷日6日目6日目2日目3日目〜7日目3日目
TGK型番0707-87-03-03-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました