17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    電動ファン付防じん
  • 規格
    JIS
  • サイズ
    M
  • 型式検定合格番号
    Sy28RT2・5:第TP114号(区分 通常風量形/PL2/A級)、Sy28RX2・5:第TP113号(区分 通常風量形/PL2/A級)、Sy28RT2:第TP75号(区分 通常風量形/PL1/B級)、Sy28RX2:第TP76号(区分 通常風量形/PL1/B級)
  • 質量(g)
    345
  • 材質
    接顔体:シリコーンゴム
  • 交換用吸収缶
    T2・5、X2・5、T2、X2

ご注意

  • フィルタは付属しません。別途ご用意ください。専用フィルタについてはT2.5FとX2.5FまたはT2とX2をご覧ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
使用フィルタ検定合格番号指定防護係数公称稼働時間
T2・5第TP114号(区分 通常風量形/PL2/A級)3310.5時間以上
X2・5第TP113号(区分 通常風量形/PL2/A級)3310.0時間以上
T2第TP75号(区分 通常風量形/PL1/B級)1410.5時間以上
X2第TP76号(区分 通常風量形/PL1/B級)1410.0時間以上

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

メーカー型番

最小発注数量
通常品
4959382206844
836-3455
20684
1個
アルミ蒸着品
4959382206851
836-3456
20685
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,618円
( 52,380円 )
1日目
62,519円
( 68,771円 )
1日目

詳細情報

基本情報

面体形(半面形面体)の直結式電動ファン付き呼吸用保護具です。
【特長】
・呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します
・面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じんマスクより安全性が高い
・一定流量形PAPRや防じんマスクよりも、フィルタが長持ち。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的
・伝声器付きなので、マスクを付けたままでも会話が明瞭
・フィルタ交換時期やバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付
・溶接面に接触しにくい、スリムデザイン
・Sy28RAは、本体がアルミ蒸着
【仕様】
・サイズ:M
・質量:345g以下
・適合規格:JIS C 0920:2003
・保護等級:IP55
【用途】
・溶接作業、溶断作業、溶解作業(金属アーク溶接など作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能)
・農薬散布作業(水和剤、粉剤)
・重金属含有粉じん
・サンダー作業
・グラインダー作業
・土砂や岩石の掘削、粉砕作業など
・各種粉体の取り扱い作業

ご注意

  • フィルタは付属しません。別途ご用意ください。専用フィルタについてはT2.5FとX2.5FまたはT2とX2をご覧ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
防じんマスク用吸気弁
取替式防じんマスク用ろ過材
取替式防じんマスク 交換用ろ過材
塵埃用コンパクトマスク No.1550
取替用防塵フィルター NO.1510
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所トーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格47,618円-449円858円770円 -760円530円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜5日目5日目
商品タイプマスク本体取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツマスク本体取替用パーツ
商品用途電動ファン付防じん--取替式防じん一般作業用一般作業用
規格JIS-----
サイズM-----
型式検定合格番号Sy28RT2・5:第TP114号(区分 通常風量形/PL2/A級)、Sy28RX2・5:第TP113号(区分 通常風量形/PL2/A級)、Sy28RT2:第TP75号(区分 通常風量形/PL1/B級)、Sy28RX2:第TP76号(区分 通常風量形/PL1/B級)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト