ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ

通常単価(税別)
1,027円~1,065円
税込単価
1,130円~1,172円
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接ヒューム(特定化学物質の第2類物質)対策に(指定防護係数33)対応しています【用途】・溶...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
フィルタ(標準型)
4959382111407
267-7292
26
1個
フィルタ(薄型)
4959382111452
267-7293
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065円
( 1,172円 )
1日目
1,027円
( 1,130円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接ヒューム(特定化学物質の第2類物質)対策に(指定防護係数33)対応しています
【用途】
・溶接ヒューム対策に
【材質】
・フィルタ:ガラス繊維、ACF
・ケース:ポリスチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具 フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ
ろ過材 U2フィルタ(11050)
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー BA-L4TK
FTフィルタ
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格1,027円-877円59,071円47,618円 -17,305円1,127円 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプ取替用パーツ--マスク本体-取替用パーツ
商品用途電動ファン付防じん--電動ファン付防じん-電動ファン付防じん
その他オプション----オプション
適合機種Sy28R、Sy28RADR76U2-s--FU-80、FU-28、FU-07-
粒子捕集効率(%)99.0-X2、T2:95.0%以上、X2・5、T2・5:99.0%以上---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト