ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】
通常価格(税別):415円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
【用途】
・いろいろなプリンタに対応
・シートサイズ210mm×297mmA4判
・ラベルサイズ148.5mm×105mm4面18シート72片入
【商品仕様】
・色:白
・面付:2列×2段(4面)
・1パック内:72片
・ラベルサイズ(mm)縦×横:148.5×105
・厚さ:0.13mm
・シートサイズ:A4
・インクジェット・レーザープリンタ兼用
・JANコード:4906186782043
・トラスココード:835-5120
・質量:173g
【材質/仕上】
・上質紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,096円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入
0通常価格(税別):9,271円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅
0通常価格(税別):5,096円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,472円

スリーエムジャパン
3M ラベルシール(レーザープリンタ)44面 (500枚入)
0通常価格(税別):18,241円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,201円~